I dispositivi IO-Link sono davvero tutti uguali?
Uno dei temi più discussi: l'intercambiabilità di master e dispositivi IO-Link.
Tempo di lettura: minuti
Ma i sistemi IO-Link sono davvero tutti uguali? Facciamo chiarezza sugli standard e sulle differenze tra i vari fornitori
Nel panorama dell'automazione industriale, IO-Link si è ormai consolidato come uno dei protocolli di comunicazione più diffusi e in rapida espansione. Le continue innovazioni promosse dal Consorzio IO-Link, tra cui IO-Link Wireless e IO-Link Safety, ne stanno ampliando costantemente le possibilità di applicazione. Con l'evoluzione dell'ecosistema, però, sorge spontanea una domanda: quali aspetti sono davvero standardizzati tra i vari produttori e in cosa si differenziano le loro soluzioni?
La base comune
Alla base, IO-Link si fonda su una serie rigorosa di standard fisici ed elettrici condivisi. Indipendentemente dal fornitore scelto, tutti i master e i dispositivi IO-Link condividono un “DNA” comune:
Collegamento fisico: IO-Link prevede esclusivamente l'utilizzo di connettori M12, M8 o M5 e di cavi standardizzati a 3, 4 o 5 conduttori, con una lunghezza massima di 20 metri.
Alimentazione e segnalazione: l'architettura opera interamente a 24 volt CC sia per l'alimentazione che per la trasmissione dei dati. La comunicazione si basa su un segnale UART a modulazione di larghezza di impulso a 24 volt sul pin 4, utilizzando il pin 3 (0 volt) come riferimento stabile.
Velocità di trasmissione dati: ogni dispositivo comunica utilizzando una delle tre velocità di trasmissione standard: Com 1 (4,8 kbaud), Com 2 (38,4 kbaud) o Com 3 (230,4 kbaud).
In definitiva, questa connessione hardware di base tra una porta master e un dispositivo rappresenta l'unico vero elemento di universalità presente sul mercato. Al di là delle specifiche del livello fisico, i produttori dispongono di ampi margini per differenziare le proprie soluzioni.
Le principali differenze tra i produttori
Nel confronto tra master IO-Link, le principali differenze tra un produttore e l’altro riguardano l’integrazione ai livelli superiori e la gestione dell’architettura delle porte in ambienti complessi. Tale differenziazione si riflette, ad esempio, nel supporto a protocolli come EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT o Modbus TCP. Si riscontrano inoltre variazioni nel numero di porte disponibili, nella combinazione specifica di porte M12, M8 o M5 sul modulo, nelle capacità diagnostiche offerte, nel layout interno dei dati di processo e nei metodi esatti utilizzati per regolare i parametri del dispositivo.
I dispositivi IO-Link (sensori e attuatori) presentano a loro volta una serie di elementi distintivi. Pur dovendo utilizzare connettori e conduttori standard, possono differire notevolmente per quantità di dati di processo gestiti e per la velocità di comunicazione supportata. Inoltre, la granularità delle informazioni diagnostiche disponibili e la presenza di eventi specifici del produttore possono cambiare sensibilmente da un dispositivo all’altro.
Orientarsi nell'ecosistema
A prima vista, questo grado di variabilità potrebbe apparire complesso, ma in realtà costituisce uno dei punti di forza dell'ecosistema IO-Link, poiché si traduce in un'ampia gamma di possibilità applicative.
Le differenze tra produttori non sono certo una novità nell’automazione industriale. I professionisti più esperti ricorderanno i tempi delle isole di valvole con connettori D-Sub a 25 poli, in cui alcuni costruttori modificavano deliberatamente la posizione del pin comune a 0 V per impedire la sostituzione immediata di componenti di marche diverse. Rispetto a queste problematiche del passato, la base standardizzata offerta da IO-Link rappresenta un enorme passo avanti.
La chiave è semplicemente informarsi e valutare con attenzione le diverse soluzioni disponibili. Nella progettazione di un sistema è opportuno selezionare un produttore e i dispositivi IO-Link più adatti alle proprie esigenze applicative. Questa flessibilità non dovrebbe essere vista come un ostacolo all'adozione della tecnologia; al contrario, è proprio ciò che consente di ampliare continuamente i confini delle applicazioni possibili e di rafforzare la diffusione di IO-Link nel mercato globale dell'automazione.
Parole chiave
- Tecnologia di rete industriale
- IO-Link
- Industry 4.0
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
Autore
John Harmon
Veterano da 26 anni del settore dell'automazione industriale, combina l'istruzione tecnica pratica con l'esperienza nella gestione dei prodotti e il supporto tecnico alle vendite di alto livello per promuovere soluzioni industriali innovative.
0 Contributi
Commento
Messaggi più popolari
Sicurezza nella tecnologia RFID
La rivoluzione industriale - dalla macchina a vapore all'Industria 4.0
Come scegliere un encoder magnetico per il vostro sistema?
Che cos'è un supporto dati RFID?
Modulo di contatto
Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.
Balluff Automation S.r.l
-
Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).