Cambio formato nei sistemi di produzione
Migliore - più veloce - più sicuro
Settore industriale:Costruzione di macchine specialiClienteAKE Systemtechnik GmbH, Germania
Nella moderna industria manifatturiera, i frequenti cambi di formato nelle linee di produzione sono una sfida quotidiana. Questi cambi possono essere lunghi e complessi, in quanto richiedono impostazioni precise, regolazioni manuali e una grande esperienza. Gli errori in questo processo spesso portano a un aumento dei tempi di fermo, a difetti del prodotto e a costi aggiuntivi. Per aumentare l'efficienza e garantire la qualità, le aziende sono alla ricerca di soluzioni che consentano una personalizzazione delle macchine rapida, priva di errori e affidabile.
La situazione
AKE si è trovata di fronte alla sfida di dover effettuare cambi di formato sulle proprie macchine, frequenti e dispendiosi in termini di tempo. Queste modifiche dovevano essere eseguite nel modo più semplice, rapido e sicuro possibile. AKE sa infatti per esperienza che la regolazione manuale del formato può comportare notevoli tempi di inattività, un aumento dei tassi di errore e una riduzione dell'efficienza produttiva se la macchina viene utilizzata in modo errato.
Ed è proprio questo che AKE voleva evitare.
La sfida
Il problema principale era che la regolazione manuale delle macchine richiedeva molto tempo ed era soggetta a errori. Gli operatori dovevano eseguire più passaggi ed effettuare le regolazioni manualmente, aumentando i tempi di configurazione e il rischio di errore dell'operatore. Ciò comportava costi elevati e comprometteva la competitività dell'azienda.
La soluzione
AKE Systemtechnik ha deciso di utilizzare l'indicatore di posizione BDG IO-Link di Balluff. Questo sistema automatizza e monitora le impostazioni necessarie durante i cambi di formato. L'indicatore di posizione fornisce un feedback preciso e assicura che le macchine siano impostate rapidamente e correttamente sui nuovi formati. In questo modo si riducono notevolmente i tempi di impostazione e si minimizza il rischio di errori operativi.
Inoltre, gli indicatori di posizione possono essere facilmente integrati e configurati nel sistema di controllo. La sostituzione della versione meccanica non richiede quasi nessuna modifica meccanica.
Come è stato implementato?
Dopo l'installazione dell'indicatore di posizione BDG di Balluff, le configurazioni della macchina sono state registrate e programmate digitalmente. Gli operatori hanno potuto effettuare la regolazione manuale, mentre l'indicatore di posizione visualizzava e controllava le posizioni esatte per i vari formati.
Devo girare a sinistra? Devo girare a destra? Il Balluff BDG lo visualizza in modo intuitivo e non lascia spazio a errori di regolazione. Ciò consente un cambio di formato della macchina rapido e senza errori.
Grazie alla digitalizzazione del processo, ora c'è un vantaggio decisivo: la macchina si avvia solo quando tutte le impostazioni sono corrette. In questo modo si evitano direttamente errori costosi e danni meccanici.

Che cosa ha ottenuto?
Grazie all'indicatore di posizione Balluff, l'azienda ha potuto ridurre i tempi di impostazione fino al 50%. Il tasso di errore nelle impostazioni è diminuito in modo significativo, con conseguente aumento della qualità della produzione. Nel complesso, AKE Systemtechnik ha potuto aumentare la propria capacità produttiva e migliorare significativamente l'efficienza. L'investimento nell'indicatore di posizione si è ripagato in breve tempo, con un miglioramento della competitività e clienti ancora più soddisfatti.
Con l'indicatore di posizione Balluff, siamo riusciti a ridurre drasticamente i tempi di impostazione e a eliminare quasi del tutto gli errori operativi. Questa soluzione ha reso i nostri processi produttivi molto più efficienti e ci ha aiutato ad aumentare la qualità dei prodotti fabbricati e a risparmiare sui costi.
I vostri vantaggi
Gli indicatori di posizione IO-Link offrono numerosi vantaggi per voi e per la vostra produzione!
-
Riduzione dei tempi di configurazione:I tempi di impostazione si riducono fino al 50%, aumentando l'efficienza.
-
Meno errori operativi:Il monitoraggio automatico riduce al minimo gli errori e migliora la qualità del prodotto.
-
Aumento della capacità produttiva:I cambi di formato più rapidi aumentano la produzione.
-
Risparmio sui costi:L'ottimizzazione dei processi consente di ridurre i costi operativi.
-
Miglioramento della competitività:I processi ottimizzati e la qualità superiore rafforzano la posizione di mercato.
I prodotti
Quali prodotti sono stati utilizzati da AKE Systemtechnik? Qui trovate la panoramica e i link alle pagine dei prodotti:
SmartLight - Torri di segnalazione a LED
- Principio di funzionamento
- Indicator light with sound module
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli
- Segmenti, numero max.
- 5
- Colori predefiniti
-
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile - Indicatore di funzione
-
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi - Volume max.
- 95 dB
- Possibilità di regolazione
-
Indicatore di funzione
Volume - Funzione supplementare
- Dati di processo estesi
- Dimensione
- 60 x 60 x 330.5 mm
- Materiale custodia
- PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
- Fissaggio
- Viti M18
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado di protezione
- IP30
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 7.2 ms
- Dati di processo IN
- 1 bytes
- Dati di processo OUT
- 8 bytes
Indicatori di posizione digitali
- Indicatore
-
Display digitale
12 caratteri - Tipo di onda
- Albero cavo
- Diametro albero
- 20 mm
- Risoluzione rotativa
- 14000 ppr
- Precisione di ripetibilità
- ± 1 Inkrement
- Scostamento di linearità max.
- ±1°
- Collegamento
- M12x1-Connettore, 4-poli
- Velocità di rotazione max.
- 600 1/min
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Materiale custodia
- PA 12
- Grado di protezione
- IP69K, IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Moduli di rete per Profinet
- Interfaccia
- Profinet
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Indicatore
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 4-poli, T-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 4-poli, T-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 12x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 12x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 12.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 12.0 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Versione IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- sì
Toolkit per il monitoraggio delle condizioni
- Memoria dati
- 8 GB EMMC
- Processore
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Collegamento slot
- 2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Dimensione
- 101 x 126 x 50 mm