Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Non solo click-clack

Dati più significativi grazie al monitoraggio delle condizioni

Dati più significativi grazie al monitoraggio delle condizioni

Settore industriale:Costruzione di macchine speciali - industria della forgiaturaCliente:Jerko Sprühsysteme GmbH

Dati più significativi grazie al monitoraggio delle condizioni. "Per noi e per i nostri clienti, il monitoraggio delle condizioni e la prevenzione dei fermi macchina non programmati stanno diventando sempre più importanti", spiega Niklas Dahmen, amministratore delegato di Jerko Sprühsysteme GmbH. "Per questo ci siamo chiesti come poter raccogliere dati più utili dai nostri sistemi, senza ulteriori sforzi".


La situazione

L'alimentazione delle irroratrici e dei sistemi svolge un ruolo importante nella disponibilità delle macchine. Se si verificano difetti dovuti alla contaminazione, all'usura o all'intasamento delle tubature, i sistemi si bloccano. "Il nostro obiettivo era quello di stabilizzare l'affidabilità del processo durante l'alimentazione dei sistemi tramite una pompa a pistoni pneumatici, fornendo dati più utili. Queste informazioni aggiuntive possono essere utilizzate per la manutenzione predittiva e il monitoraggio mirato delle condizioni", spiega Dahmen.

La sfida

Jerko Sprühsysteme costruisce sistemi di spruzzatura per l'industria della forgiatura e della lavorazione dei metalli sulla base di requisiti personalizzati. Ognuno di essi è unico. I sistemi vanno dai piccoli spruzzatori manuali azionati manualmente ai sistemi robotizzati e ai sistemi di spruzzatura con manipolatori per la movimentazione sicura di carichi pesanti che funzionano in modo completamente automatico.

Un arresto o un guasto non programmato dei sistemi interromperebbe in modo significativo il processo di produzione sincronizzato di componenti termicamente sensibili e causerebbe costi elevati al momento del riavvio. Ed è proprio questo che bisogna evitare.

La soluzione

La soluzione ideale si è rivelata quella di utilizzare i sensori dello Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Oltre ai dati di processo, questi nuovi sensori registrano e trasmettono anche dati operativi come temperatura, ore di funzionamento, velocità di corsa, qualità del segnale e vibrazioni.

"Ad esempio, la qualità del segnale fornisce informazioni sull'ambiente della macchina; diminuisce se i sensori sono sporchi. E il valore delle vibrazioni indica se tutto è meccanicamente in ordine", spiega Dahmen, illustrando le funzioni aggiuntive. Questo migliora significativamente il monitoraggio delle condizioni. E i dati provengono tutti da un sensore standard "click-clack".

Come funziona?

Il sensore BES05Y7 utilizzato è stato installato nella pompa a pistoni e, grazie alle funzioni aggiuntive integrate, ora riconosce in modo affidabile se il processo è come dovrebbe essere.

Molto più di quanto potrebbe fare un sensore standard.

La temperatura è ancora corretta? Il profilo delle vibrazioni è corretto o ci sono segni di usura? Quante corse ha fatto la pompa? Queste e altre informazioni vengono trasmesse al sistema di controllo tramite IO-Link e forniscono una visione precisa e tempestiva dello stato del sistema. Il tutto senza costosi sensori speciali, semplicemente dove altrimenti verrebbe installato un classico sensore standard.

Il nostro obiettivo di ottenere molti dati utili nel sistema con poco sforzo è stato completamente raggiunto con il supporto di Balluff. Ora sappiamo cose sui nostri sistemi che prima non sapevamo e questo ci aiuta enormemente nei progetti successivi".

Niklas Dahmen, Amministratore delegato Jerko Sprühsysteme GmbH


I vostri vantaggi

L'utilizzo dei nuovi componenti compatibili con il sistema SAMS vi offre alcuni vantaggi in più nella vostra produzione:

  • Sapere cosa sta accadendo - non solo click-clack
  • Evitare tempi di inattività non pianificati
  • Possibilità di pianificare l'assistenza al sistema
  • Maggiore disponibilità del sistema
  • Semplice integrazione nei sistemi esistenti


I prodotti

Il sistema IO-Link esistente è stato semplicemente ampliato con il sensore standard intelligente per ottimizzare l'uso di queste funzioni e vantaggi.

BCM0002

Sensori di monitoraggio delle condizioni

BNI0072

SmartLight - Torri di segnalazione a LED

BES05Y7

Interruttori di prossimità induttivi

BNI00HL

Moduli di rete per Profinet

BDG0291

Indicatori di posizione digitali

BCM0002

Sensori di monitoraggio delle condizioni

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
5...95 %RH
Pressione ambiente, campo di misurazione
300…1100 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BNI0072

SmartLight - Torri di segnalazione a LED

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Dimensione
60 x 60 x 309 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo OUT
3 bytes
Altri dettagli del prodotto
BES05Y7

Interruttori di prossimità induttivi

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
0.5...4 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto/normalmente chiuso in opposizione (NA/NC);PNP/NPN/contatto normalmente aperto/normalmente chiuso in opposizione (NA/NC)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Altri dettagli del prodotto
BNI00HL

Moduli di rete per Profinet

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto
BDG0291

Indicatori di posizione digitali

Indicatore
Display digitale
12 caratteri
Tipo di onda
Albero cavo
Diametro albero
20 mm
Risoluzione rotativa
14000 ppr
Precisione di ripetibilità
± 1 Inkrement
Scostamento di linearità max.
±1°
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Velocità di rotazione max.
600 1/min
Interfaccia
IO-Link 1.1
Materiale custodia
PA 12
Grado di protezione
IP69K, IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Altri dettagli del prodotto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare