Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Soluzione supportata dall'intelligenza artificiale per il rilascio di linee farmaceutiche

Rilascio automatico della linea nella produzione farmaceutica

Soluzione supportata dall'intelligenza artificiale per il rilascio di linee farmaceutiche

Industria:FarmaceuticoCliente:Dimostratore tecnologico

Balluff, Synaptics, 42 Technology (42T) e Arcturus Networks, leader nel settore della visione artificiale, dell'intelligenza artificiale e del software, hanno collaborato per sviluppare e dimostrare un approccio per il rilascio automatico della linea da parte dell'intelligenza artificiale nella produzione farmaceutica.

La situazione

Le ispezioni di rilascio della linea sono fondamentali nella produzione farmaceutica per garantire che tutti i materiali, i prodotti, le etichette e le registrazioni di un lotto precedente siano stati completamente rimossi prima dell'inizio del lotto successivo. Il processo comporta molteplici ispezioni manuali, che spesso richiedono fino a un'ora tra un lotto e l'altro, con un impatto significativo sull'efficienza della produzione, soprattutto con il passaggio a farmaci personalizzati e a lotti più piccoli. Gli esperti del settore stimano un risparmio di tempo fino all'85% con il rilascio automatico della linea rispetto alle attuali ispezioni manuali.

La sfida

I quattro partner hanno unito le loro competenze tecnologiche e la loro esperienza applicativa per sviluppare un'alternativa più economica, flessibile e scalabile alle tecnologie automatizzate AI esistenti. La maggior parte dei sistemi dedicati all'automazione dei processi di rilascio delle linee è troppo costosa per essere utilizzata su larga scala, a causa degli elevati costi dell'hardware, della complessa integrazione e degli estesi requisiti di formazione sulle linee di produzione.

La soluzione

42T ha sviluppato e costruito un dimostratore tecnologico per mostrare questo nuovo sistema AI in azione. Il nuovo approccio basato sull'intelligenza artificiale combina il sistema di acquisizione delle immagini ad alte prestazioni di Balluff con i modelli di deep learning di Arcturus e il processore AI edge Synaptics AstraTM SL1680. La nuova piattaforma AI elimina questo requisito utilizzando il deep learning come metodo autonomo per il miglioramento continuo dei modelli. Questo crea un processo completamente automatizzato in cui i set di dati vengono continuamente evoluti in tempo reale.

Come funziona?

L'intelligenza incorporata del sistema compensa variabili quali ombre e condizioni di illuminazione mutevoli, mentre la sua esclusiva capacità di autoapprendimento migliora continuamente l'accuratezza e l'affidabilità durante il funzionamento in tempo reale, per aumentare ulteriormente l'efficienza produttiva dei produttori farmaceutici.

Il sistema utilizza telecamere fisse nei punti chiave per il monitoraggio ed è abbastanza flessibile da integrare telecamere pan tilt per la scansione di diverse aree di produzione a seconda dell'applicazione.


I vostri vantaggi

Quali sono le caratteristiche principali della vostra applicazione?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 256 MB di memoria per le immagini
  • Funzione intelligente: freno alla larghezza di banda
  • Facile integrazione grazie all'SDK completo

I prodotti

Il dimostratore utilizza la telecamera di visione BVS CA-SF2 USB3, che offre risoluzioni e frame rate elevati e funzioni intelligenti basate sulla telecamera che riducono significativamente il carico sul sistema host.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare