Telecamere USB3 Vision
Telecamere industriali

Disponibile in:
7 Versioni
Le nostre telecamere USB3 Vision offrono risoluzioni e frame rate elevati, oltre a funzioni intelligenti a livello di telecamera che riducono significativamente il carico sul sistema host. Il design modulare offre un'ampia gamma di opzioni di selezione e di equipaggiamento, come connessioni per obiettivi da S-mount a M42 o varianti con un intervallo di temperatura esteso. Ciò li rende adatti a un'ampia gamma di applicazioni industriali, come la tecnologia medica o la microscopia.
Caratteristiche e vantaggi:
- serie di telecamere universali USB3 con velocità di trasferimento fino a 5 Gigabit
- Eccellente qualità delle immagini grazie a sensori ad alta risoluzione fino a 31,5 MPixel
- Funzioni intelligenti integrate per ridurre il carico della CPU
- memoria interna per la trasmissione delle immagini
- Varie opzioni di I/O per una facile integrazione dei processi
- Facile integrazione grazie al kit di sviluppo software
7 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Grado di protezione | Interfaccia | Ingressi digitali | Uscite digitali | Materiale custodia | Memoria dati | Omologazione / conformità | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP separato galvanicamente | 4x PNP separato galvanicamente | Alluminio, verniciato a polvere, verniciato | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP separato galvanicamente | 4x PNP separato galvanicamente | Alluminio, verniciato a polvere, verniciato | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP separato galvanicamente | 4x PNP separato galvanicamente | Alluminio, verniciato a polvere, verniciato | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | Alluminio, verniciato a polvere, verniciato | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
![]() BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP separato galvanicamente | 4x PNP separato galvanicamente | Alluminio, verniciato a polvere, verniciato | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.