Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tecnologia di collegamento

Tecnologia di connessione per tutti i rami dell'industria

Flessibile e affidabile - per noi, queste sono caratteristiche essenziali di una buona tecnologia di connessione. Da Balluff ottenete tutto da un'unica fonte: sensori, sistemi e tecnologia di rete nonché connettori e cavi di collegamento adatti alle più svariate esigenze e all'impiego ottimale nel vostro settore. Con la nostra tecnologia di connessione diversificata, flessibile e affidabile, vi supportiamo con un'integrazione rapida e garantiamo una messa in servizio rapida e semplice delle vostre macchine e dei vostri sistemi. La nostra gamma comprende vari cavi di collegamento, distributori e connettori per una tenuta affidabile e la trasmissione di segnali e dati. Le connessioni sono utilizzate in applicazioni sia mobili che robuste in tutti i settori dell'industria.

Connettori sfrangiati

Cavi di collegamento confezionati su un lato per il cablaggio flessibile di sensori, attuatori e componenti di automazione.

Prolunghe

Cavi di collegamento confezionati su entrambi i lati per un collegamento plug-and-play rapido e sicuro dei componenti industriali.

Cavi sciolti

Lunghezza di scorrimento Qualità industriale con lunghezza liberamente selezionabile. Diversi materiali e sezioni trasversali per la massima flessibilità nella vostra applicazione.

Distributori a Y

Collegare e distribuire due segnali in modo rapido e affidabile: adatto a qualsiasi applicazione grazie alla struttura robusta.

Elementi a T

Soluzione di distribuzione compatta per due segnali – versatile con M8, M12 o 7/8″ e disponibile in diverse varianti.

Connettore a cablare

Personalizzabile per una trasmissione sicura di segnali, dati e potenza: robusto, adatto all'uso industriale e disponibile in diverse forme costruttive.

Passaggi per armadio elettrico

Connettori robusti per collegamenti sicuri e veloci attraverso le pareti dell'alloggiamento: resistenti agli urti, impermeabili e facili da montare.

Connettori a flangia

Connettori a flangia versatili in M8 e M12: compatti, robusti e affidabili con grado di protezione IP67. Ideali per applicazioni flessibili.

Adattatori

Adattatori affidabili e robusti per connessioni M8, M12 e Profibus, resistenti a polvere, acqua, urti e vibrazioni.

Resistenze terminali

Resistenze terminali adatte a tutti i comuni sistemi bus: robuste, resistenti alle interferenze e ideali per ambienti industriali.

Ripartitori passivi

Per il collegamento robusto di sensori e attuatori al sistema di controllo in ambienti difficili.

Una tecnologia di connessione affidabile come base solida per le vostre macchine e sistemi

Le macchine e i sistemi sono affidabili quanto il loro anello più debole. Questo vale in particolare anche per la tecnologia di connessione. Per garantire la vostra produttività, Balluff attribuisce anche qui un valore molto alto alla qualità e alla precisione. Uno standard su cui si può contare.

Connessioni di componenti elettrici

Offriamo una gamma completa di connessioni per quasi tutte le reti in tutti i settori dell'automazione. Con una vasta gamma di materiali per il collegamento specifico di vari componenti in tutto il mondo.

L'uso industriale, anche in condizioni di applicazione estreme, non può danneggiare la nostra tecnologia di connessione. Le versioni con approvazione Ecolab o con classe di protezione IP69K sono particolarmente adatte per aree sensibili come l'industria alimentare. I connettori e i cavi di collegamento di Balluff sono disponibili per alte temperature fino a 180 °C e per basse temperature fino a -40 °C.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare