Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Alimentare i granuli umidi in modo uniforme

Alimentare i granuli umidi in modo uniforme

Il granulato secco è un prerequisito per parti in plastica di alta qualità. I nostri sensori capacitivi in acciaio inossidabile resistenti alle alte temperature assicurano che il granulato umido sia alimentato uniformemente nell'essiccatore. Questi modelli sono resistenti al calore fino a 250 °C e controllano in modo affidabile tutti i livelli di riempimento.

Le caratteristiche speciali

  • In acciaio inossidabile
  • Testa del sensore in PTFE

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare