Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo della tecnologia di trasporto e della tecnologia di movimentazione per impianti, macchine o sistemi robotizzati (portata fino a 1 m)

Punto di lettura UHF monofacciale con portata di 1 m

I compiti negli impianti di produzione sono molteplici: dal monitoraggio e dalla tracciabilità dei processi produttivi al controllo del flusso di materiali e della tecnologia di trasporto, fino alla tecnologia di movimentazione dei sistemi di macchine e robot. E tutto questo in ambienti difficili.

Il lettore a corto raggio BIS VU-320 di Balluff, con un campo di lettura tipico di 1 m, è perfettamente adatto a questo scopo. Questa testina di lettura/scrittura compatta è estremamente versatile. Il robusto lettore rileva fino a 50 supporti dati contemporaneamente, indipendentemente dall'applicazione. Grazie alla funzione PowerScan integrata, l'adattamento automatico al supporto dati UHF da scansionare avviene premendo un pulsante di autoimpostazione, senza la necessità di una lunga impostazione manuale dei parametri. Ciò consente l'acquisizione automatica di informazioni relative a prodotti, produzione e qualità anche in applicazioni dinamiche. Inoltre, il lettore compatto trae vantaggio dalla piattaforma BIS V, in quanto è collegato all'unità di valutazione BIS V tramite un cavo di collegamento standard, che può essere posizionato fino a 50 m di distanza dalla testina di lettura/scrittura.

  • Gittate fino a 1 metro
  • Lettore a corto raggio BIS VU-320 in combinazione con l'unità di valutazione RFID multifrequenza BIS V
  • Cattura fino a 50 tag in un'unica operazione

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare