Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Cuore pulsante dell’automazione decentralizzata

Alimentatori da campo BAE con interfaccia IO-Link

I protagonisti dell'automazione decentralizzata

Gli alimentatori BAE con quattro fusibili elettronici integrati sono una soluzione all-in-one convincente: grazie alla lunghezza e sezione ridotta dei cavi e al fattore di forma compatto, si risparmiano costi e spazio. L'installazione decentralizzata sul campo riduce significativamente i costi di pianificazione, logistica e cablaggio. L'interfaccia IO-Link consente la parametrizzazione e il monitoraggio dello stato a distanza.

Caratteristiche

  • Custodia IP65/IP67 senza resinatura
  • Fino a 12 A di potenza continua per canale (5 s fino a 40 A di potenza totale)
  • Efficienza superiore al 95,6%
  • Disponibili in versione monofase o trifase, con opzione di connettori 7/8" o M12
  • 2 uscite con 4 canali protetti da fusibili (UA e US separati)
  • Monitoraggio dello stato e parametrizzazione remota tramite IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare