Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio dell'inclinazione dei nastri di materiale nei processi di essiccazione e rivestimento

Sensori di inclinazione BSI per un controllo preciso della tensione e dell'alimentazione del materiale

Nel processo di produzione delle batterie, il monitoraggio preciso dell'inclinazione dei nidi dei materiali e dei componenti della macchina è essenziale per garantire un'elevata qualità della produzione di batterie. I sensori di inclinazione capacitivi BSI di Balluff misurano in modo affidabile l'inclinazione dei bracci ballerini, che regolano la tensione dei fogli elettrodici, e dei nastri di supporto e di trasporto, che consentono un'alimentazione uniforme del materiale nei sistemi di rivestimento e di essiccazione. Con un'elevata precisione di misura di 0,1° e un campo di misura fino a 360°, i sensori riconoscono anche le più piccole deviazioni di inclinazione. Questi dati vengono trasmessi direttamente al sistema di controllo della macchina, che esegue le regolazioni necessarie per evitare disallineamenti del materiale o livellamenti non uniformi. Grazie al loro principio di misura capacitivo e senza contatto, i sensori non sono soggetti a usura e sono particolarmente adatti all'uso in condizioni difficili come polvere, umidità e forti vibrazioni, grazie alla loro classe di protezione IP67.

Le caratteristiche speciali

  • Principio di misura capacitivo per un rilevamento affidabile e senza contatto dell'inclinazione, adatto per il monitoraggio della tensione del film e l'allineamento dei nastri trasportatori
  • Elevata precisione di 0,1° e campo di misura fino a 360°, ideale per l'uso su vari componenti della macchina
  • Il design robusto con classe di protezione IP67 consente l'utilizzo in ambienti polverosi, umidi o con forti vibrazioni
  • Misura diretta dell'inclinazione senza costruzioni aggiuntive, facile da integrare nei sistemi esistenti

Prodotti consigliati per un controllo preciso dell'angolo di inclinazione

BSI001A

Sensori di inclinazione cubica in 1 e 2 assi con uno o due assi di misurazione

BSI000P

Inclinometro con design quadrato e compatto

BSI0002

Sensori di inclinazione cubica a 1 a 2 assi con asse di misurazione a fluido

BAE00M3

Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link

BSI001A

Sensori di inclinazione cubica in 1 e 2 assi con uno o due assi di misurazione

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-90...90°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
Risoluzione
≤ 0.01 °
Precisione
±0.2°
Collegamento
Connettore, M12x1
Materiale custodia
Plastica
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Testo aggiuntivo
Possibilità per 360° di centratura in posizione verticale
Altri dettagli del prodotto
BSI000P

Inclinometro con design quadrato e compatto

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base MEMS
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-45...45°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
Risoluzione
≤ 0.09 °
Precisione
±1.0°
Collegamento
Connettore, M12x1
Materiale custodia
Plastica
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Grado di protezione
IP67
IP69
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Testo aggiuntivo
Possibilità per 360° di centratura in posizione verticale
Altri dettagli del prodotto
BSI0002

Sensori di inclinazione cubica a 1 a 2 assi con asse di misurazione a fluido

Principio di misurazione
Sistema di misurazione su base fluido
Assi di misura
1
Campo di misurazione
-45...45°
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
Risoluzione
≤ 0.01 °
Precisione
±0.1 % FS min. 0.1 °
Collegamento
Connettore, M8x1
Materiale custodia
Alluminio
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE00M3

Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link

Dimensione
79 x 127 x 139 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Alluminio
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
Morsettiera
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
Morsettiera
Tensione d’ingresso
115/230 V AC, selezione automatica, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
20 A
Potenza di uscita max.
720 W
Corrente d'uscita max.
30 A per max. 4 s
1x/min.
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo del rivestimento e dell'essiccazione

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare