Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare lo stato dei ventilatori di scarico

Toolkit di monitoraggio delle condizioni CMTK

Dopo il rivestimento, i fogli di rame e alluminio vengono sottoposti al processo di essiccazione. Le condizioni del ventilatore sono critiche in questo caso, poiché i processi termici richiedono un lungo tempo di preriscaldamento per il riavvio. Un arresto è inoltre costoso e riduce l'OEE. Il nostro Condition Monitoring Toolkit (CMTK) - composto dall'unità di base con software integrato e interfacce per un massimo di quattro sensori IO-Link, nonché opzioni di connessione per master o hub IO-Link - non solo controlla le condizioni del ventilatore, ad esempio per quanto riguarda le vibrazioni o la temperatura, ma controlla anche indirettamente le corrette condizioni delle porte di accesso.

Le caratteristiche speciali

  • Soluzione retrofit standardizzata per il monitoraggio di macchine e processi
  • Elevata flessibilità grazie alla possibilità di collegare fino a quattro sensori IO-Link a scelta
  • Messa in funzione plug-and-play del sistema e visualizzazione dei dati
  • Emissione di messaggi di avviso in caso di superamento di valori limite regolabili
  • Sistema autosufficiente con archiviazione dei dati, indipendente dal cloud e dal sistema di controllo della macchina
  • Monitoraggio remoto da qualsiasi luogo grazie all'integrazione in rete

Prodotti consigliati per un monitoraggio affidabile delle condizioni

BCM0003

Analisi delle vibrazioni nel campo del tempo e della frequenza

BCM0002

Monitoraggio dell'umidità relativa e della pressione ambiente

BCM0001

Analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi

BCM0003

Analisi delle vibrazioni nel campo del tempo e della frequenza

Funzione
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-40…+80 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1.3
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BCM0002

Monitoraggio dell'umidità relativa e della pressione ambiente

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
5...95 %RH
Pressione ambiente, campo di misurazione
300…1100 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BCM0001

Analisi delle vibrazioni e monitoraggio della temperatura di contatto

Funzione
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Vibrazioni, campo di frequenza
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
-25…+70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BAV002N

Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi

Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo del rivestimento e dell'essiccazione

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare