Posizionamento preciso degli strumenti di saldatura durante l'assemblaggio della cella
Controllo di processo affidabile ed elevata efficienza con il sistema di misurazione della posizione del campo magnetico BMP
Il nostro sistema di misurazione della posizione del campo magnetico BMP vi supporta nel posizionamento preciso degli utensili di saldatura, ad esempio nella saldatura a ultrasuoni delle linguette degli elettrodi. Il sistema assicura una qualità di processo affidabile e garantisce una lavorazione efficiente e simultanea dei pezzi. Grazie al monitoraggio continuo del processo, è possibile controllare i processi senza usura e aumentare l'efficienza energetica. Il sistema BMP offre inoltre una linearità e una precisione di ripetizione rilevanti per l'applicazione, che lo rendono ideale per le applicazioni più esigenti dell'Industria 4.0.
Le caratteristiche speciali
- Risultati affidabili con elevata linearità e accuratezza di ripetizione per un posizionamento preciso
- Il concetto modulare offre flessibilità di applicazione e personalizzazione in base a requisiti specifici
- Campo di misura fino a 256 mm per applicazioni versatili
- Monitoraggio continuo della posizione del pistone anche in spazi ristretti grazie all'uscita analogica in tensione e corrente e all'interfaccia IO-Link
- Elevata affidabilità di processo grazie alla bassa deriva termica e all'elevata compatibilità elettromagnetica
- Ideale per l'Industria 4.0, supporta i cambi di formato, il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva
Prodotti consigliati per il posizionamento basato sul campo magnetico
Sistemi di misura di posizione a campo magnetico con uscita analogica
- Campo di misurazione
- 32 mm
- Dimensione
- 17.5 x 9.6 x 42 mm
- Uscita analogica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Risoluzione
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
- Precisione di ripetibilità
- 100 µm
- Scostamento di linearità tip.
- ±250 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR
- Materiale custodia
- PA 12 Alluminio
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Sistemi di misura di posizione a campo magnetico con connessione PUR
- Campo di misurazione
- 64 mm
- Dimensione
- 17.5 x 9.6 x 74 mm
- Uscita analogica
- Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Risoluzione
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analogico)
- Precisione di ripetibilità
- 100 µm
- Scostamento di linearità tip.
- ±250 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.5 m, PUR
- Materiale custodia
- PA 12 Alluminio
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di celle
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry