Posizionamento preciso nel processo di impilamento durante l'assemblaggio delle celle
I sensori fotoelettrici BOS consentono di realizzare applicazioni di posizionamento ad alta precisione e a ingombro ridotto
L'allineamento preciso di componenti come le piastre elettrodiche nel processo di impilamento durante l'assemblaggio delle celle è fondamentale per un processo produttivo efficiente e privo di errori. I nostri sensori optoelettronici BOS offrono una soluzione ottimale. Grazie al loro design compatto e all'elevata precisione, sono ideali per compiti di posizionamento affidabili e poco ingombranti. Possono essere integrati in modo flessibile nei sistemi esistenti e consentono un rilevamento affidabile dei pezzi anche a velocità elevate.
Le caratteristiche speciali
- Design poco ingombrante per una facile integrazione anche in spazi ristretti
- Elevata precisione di ripetizione per un posizionamento preciso e affidabile
- I tempi di risposta rapidi consentono l'impiego in processi dinamici
- Il design robusto garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile
- La versatilità delle opzioni di montaggio ne facilita l'adattamento alle diverse applicazioni
Prodotti BOS consigliati per l'assemblaggio di celle
Versione entry-level economica e di dimensioni ridotte dei nostri sensori a tasteggio cubici
- Serie
- 5K
- Dimensione
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- Fuoco tipico a 260 mm
- Dimensioni dello spot luminoso
- 0.2 x 0.3 mm nel punto focale
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 20...300 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Sensori verticali a sbarramento con diversi tipi di luce
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori fotoelettrici cubici a sbarramento con diversi tipi di luce
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensione
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
Contatto normalmente aperto (NA)
Contatto normalmente chiuso (NC) - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione (ricevitore)
- Tipo di luce
- Luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso, verniciato a polvere Pressofusione di zinco
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri esempi di applicazione nell'assemblaggio di celle
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry