Riempimento
PACKAGING PRIMARIO
Nei processi di riempimento del packaging primario, il rilevamento affidabile sia della presenza del contenitore sia del livello di riempimento è essenziale per garantire qualità del prodotto, igiene ed efficienza operativa della macchina. I contenitori devono essere correttamente posizionati prima dell‘avvio del dosaggio e il livello deve essere monitorato con precisione per evitare sovrariempimenti, sottoriempimenti o fuoriuscite.
Le tecnologie di rilevamento contact-free consentono processi di riempimento sicuri verificando la presenza del contenitore direttamente nella stazione di riempimento e monitorando continuamente il livello di riempimento di prodotti sfusi, liquidi o viscosi. Questo assicura dosaggi precisi, tempi di ciclo stabili e prestazioni prevedibili nelle macchine per il packaging primario ad alta velocità. Di conseguenza, si riducono le perdite di prodotto, si minimizzano i tempi di fermo macchina e si migliora l’efficacia complessiva dell’impianto (OEE).
Vantaggi principali
-
Rilevamento affidabile della presenza del contenitore prima del riempimento
Sensori contact-free verificano la presenza e il corretto posizionamento di bicchieri, bottiglie, barattoli, sacchetti e cartoni prima che la valvola di riempimento si apra. In questo modo si evitano fuoriuscite e si protegge il sistema di riempimento. -
Monitoraggio preciso del livello di riempimento per tutti i prodotti
La misurazione continua e senza contatto del livello di riempimento garantisce un volume di riempimento costante per prodotti come yogurt, bevande a base di latte, salse, zuppe o detergenti, indipendentemente dal colore o dal materiale del contenitore. -
Tecnologia di rilevamento igienica e contact‑free
La tecnologia di rilevamento senza contatto elimina il contatto diretto con il prodotto, favorendo il rispetto degli standard igienici nelle applicazioni di riempimento dei settori alimentare, delle bevande e della cura della casa. -
Prestazioni stabili anche in condizioni difficili
Il rilevamento rimane preciso e stabile anche in presenza di schiuma, schizzi o variazioni delle caratteristiche del prodotto, garantendo una qualità di riempimento costante anche ad alte velocità. -
Miglioramento della qualità e dell’OEE
Meno errori di riempimento, scarti e cicli di pulizia, per una maggiore efficienza e disponibilità della linea
Sensori fotoelettrici
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Dimensioni dello spot luminoso
- 10 x 10 mm con 150 mm
- Tipo di luce
- LED Luce blu
- Distanza di lavoro
- 1...200 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori ottici
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- Focus, typical at 90 mm
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 4.5 mm con 60 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 20...350 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori di distanza ottici
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 23K
- Dimensione
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Principio di funzionamento
- Sensore di distanza optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Misurazione del tempo di riflessione della luce
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 5.5 x 7 mm con 5 m
- Distanza di lavoro
- 100...5000 mm
- Precisione
- ±0.6 % FS
- Precisione di ripetibilità
- 0.024 % FS
- Risoluzione
- ≤ 5 mm
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Sensori fotoelettrici
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, Measurement of light transit time
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Dimensioni dello spot luminoso
- 2 x 3 mm con 1.5m
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...1500 mm Campo di regolazione 100...1500 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
- Forma costruttiva
- Ø 18 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Uscita di commutazione
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore
- Materiale custodia
-
Ottone, nichelato
PBT - Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 25...250 mm
- Frequenza di commutazione
- 25 Hz
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES