RFID con IO-Link - Soluzioni RFID economiche per bassi volumi di dati
Soluzioni RFID con IO-Link
La tecnologia RFID con lo standard di comunicazione IO-Link offre soluzioni particolarmente economiche e versatili per l'identificazione di piccole quantità di dati. A tal fine, la testina di lettura/scrittura IO-Link comunica con un modulo di rete IO-Link, che funge da unità di valutazione e stabilisce la connessione al controllore. Poiché questo master IO-Link dispone di un massimo di 16 porte, è possibile collegare facilmente altri dispositivi per ulteriori attività di test. L'RFID con IO-Link è una scelta adatta anche quando l'archiviazione dei dati è realizzata a livello centrale tramite soluzioni cloud e il supporto dati serve solo come identificatore.
Grazie a un'ampia gamma di testine di lettura/scrittura IO-Link, è possibile realizzare sistemi RFID su misura. E con il master IO-Link come unità di valutazione, le porte rimanenti possono essere occupate con qualsiasi altro sensore e attuatore.
- Ampia gamma per diversi campi di lettura e condizioni ambientali
- Estremamente economico e flessibile nell'uso
- Opzioni di parametrizzazione e diagnostica tramite IO-Link