Universale, semplice e flessibile: IO-Link
Concetti di controllo modulari
Lo standard di comunicazione digitale IO-Link può essere utilizzato universalmente, collega in rete vari dispositivi e vi garantisce concetti di controllo flessibili per la lavorazione dei metalli. Tutto ciò che vi serve sono cavi industriali standard non schermati a tre o quattro fili. Questi sono estremamente flessibili e adatti a molti cicli di piegatura. Sono facili da collegare e soprattutto economici. Il collegamento è standardizzato con connettori M5, M8 o M12.
Già con il protocollo a bus di campo si poteva realizzare un impianto senza cabinet e l'immenso dispendio di installazione con costosi cavi in rame apparteneva al passato. Perché un cavo bus collegava in componenti dei vari livelli e sostituiva i numerosi cablaggi in parallelo. Ma solo IO-Link è potente, semplice ed economico – oltre che universale e flessibile. Ecco perché IO-Link si può definire come interfaccia universale – al pari di USB – dell'automazione.
Ma la versatilità di IO-Link va molto oltre. Con Safety over IO-Link, Balluff vi offre la prima soluzione Safety integrabile con IO-Link, che combina in un sistema la tecnologia di sicurezza con quella di automazione. IO-Link vi fornisce sia i dettagli di sensori/attuatori che informazioni sicure, in modo che con il nostro concetto di sicurezza possiate utilizzare il meglio dei due mondi.