Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link – Identificazione

Come si ottengono con IO-Link soluzioni di identificazione snelle

IO-Link – Identificazione

La vostra applicazione di identifi cazione non presenta criticità temporali, contiene pochi dati e richiede una topologia snella? Con una soluzione IO-Link, non vi occorrerà sul campo alcuna unità di analisi dedicata. Il collegamento della testina di scrittura/lettura avviene sull’interfaccia IO-Link neutra standardizzata, tramite un semplice cavo sensore a 3 fi li non schermato. L’installazione più semplice vi sarà possibile in modalità Plug&Play, che rende superfl uo il modulo funzionale.

Esempi applicativi

Un’apposita testina di scrittura/lettura RFID leggere il supporto dati principali, leggibile da due lati. Entrambi i prodotti sono espressamente concepiti per il montaggio su sistemi portapezzi standardizzati e sistemi di profi li unifi cati. A tale scopo, dovrete collegare la testina di scrittura/lettura RFID all’unità Master IO-Link; a quest’ultima potrete collegare sino a quattro apparecchi IO-Link. I dati dell’unità di controllo subordinante verranno forniti tramite Profi bus.

E se disponete di poco spazio, una compatta testina di scrittura/lettura con unità controller dedicata sarà per voi la soluzione ideale.

Componenti di una connessione IO-Link

Per l’identifi cazione automatizzata su base IO-Link, vi basteranno tre soli componenti:

  • Supporti dati, che conducono i dati degli oggetti attraverso l’impianto. Disponibili in varie versioni

  • Testine di scrittura/lettura con funzionalità IO-Link, complete di controller, che costituiscono l’interfaccia per il supporto dati e forniscono le informazioni tramite l’interfaccia IO-Link

  • Unità Master IO-Link: dotata di quattro porte Master IO-Link, comunica con l’unità di controllo tramite bus di campo

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare