Rilevamento di oggetti trasparenti
PACKAGING PRIMARIO
Il rilevamento affidabile di materiali di imballaggio trasparenti ad alta velocità rappresenta una delle applicazioni più impegnative nelle moderne linee di packaging. Bottiglie in vetro, contenitori in PET e film sottili risultano difficili da rilevare in modo costante con i sensori ottici convenzionali, soprattutto all‘aumentare della velocità di trasporto.
Combinando tecnologie di rilevamento a ultrasuoni e radar, il rilevamento di oggetti trasparenti diventa stabile, preciso e adatto a macchine per il packaging ad alte prestazioni. I sensori a ultrasuoni garantiscono un rilevamento affidabile della presenza di contenitori in PET e film, indipendentemente da trasparenza o colore. I sensori radar, basati su onde elettromagnetiche, rilevano in modo affidabile le bottiglie in vetro anche a velocità molto elevate, senza essere influenzati da riflessi, proprietà delle superfici o condizioni di illuminazione. Questa combinazione consente un rilevamento uniforme degli oggetti, un funzionamento stabile della macchina, processi a valle affidabili e un miglioramento complessivo dell'OEE.
Vantaggi principali
-
Rilevamento radar ad alta velocità per bottiglie in vetro
Rilevamento stabile delle bottiglie ad alta velocità, indipendente da riflessi o colore -
Rilevamento a ultrasuoni affidabile di PET e film
Rilevamento affidabile della presenza di contenitori e film trasparenti -
Elevata resistenza alle condizioni ambientali
Immunità a riflessi, polvere, umidità o variazioni di illuminazione -
Funzionamento stabile della linea
Prevenzione di vuoti, collisioni e fermi non pianificati, con miglioramento della produttività e dell'OEE -
Versatilità nelle diverse fasi del packaging
Le tecnologie combinate consentono il riconoscimento delle bottiglie, il monitoraggio del film e il controllo di presenza nelle applicazioni di riempimento, etichettatura e fine linea.
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
- Forma costruttiva
- Ø 12 mm
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
Ottone nichelato, nichelato
PBT - Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 20...250 mm
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
Sensori radar per il rilevamento di oggetti e la misurazione della distanza
- Principio di funzionamento
- Radar
- Zona cieca
- 300 mm
- Portata max.
- 15 m
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4404)
PEEK - Forma costruttiva
- M30x1,5
- Grado di protezione
-
IP69K
IP54 - Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Interfaccia
-
IO-Link-Device
analogica, tensione/analogica, corrente
PNP/NPN/IO-Link - Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
Fotocellule a riflessione
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione, Transparent detection
- Particolarità ottiche
-
Riconoscimento trasparenza
Autocollimation - Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 40 x 40 mm con 1 m
- Distanza di lavoro
- 0...2 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
- Forma costruttiva
- forma quadra
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS, nichelato
- Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 50...350 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 20...30 VDC
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
- Forma costruttiva
- Ø 18 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Uscita di commutazione
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
- Materiale custodia
-
Ottone, nichelato
PBT - Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 30...350 mm
- Frequenza di commutazione
- 25 Hz
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES