Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare i livelli di riempimento per la verniciatura a immersione

Rilevare i livelli di riempimento per la verniciatura a immersione

Balluff offre sonde a immersione capacitive in grado di riconoscere in tutta affidabilità livelli di riempimento per la verniciatura a immersione catodica, anche in sostanze altamente conduttive. Escludono con molta accuratezza anche schiuma, pellicole di liquido e sporco di ogni tipo e forniscono quindi un risultato attendibile. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'impiego versatile. I nostri sensori capacitivi si possono infatti installare sia in serbatoi di plastica che di metallo.

Le particolarità

  • custodia resistente agli agenti chimici in acciaio inossidabile 1.4404 e PEEK
  • compensazione molto buona di schiuma e aderenze
  • fino a temperatura fluidi pari a 105 °C
  • Condition Monitoring possibile con versioni IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare