Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare le posizioni dei pistoni in modo ridondante nelle zone a rischio di esplosione

Con sensori di posizionamento  lineare magnetostrittivi BTL ridondanti o  antideflagranti

I massimi requisiti di sicurezza, come nelle centrali elettriche, richiedono sistemi ridondanti. Nei compatti sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti di Balluff sono integrati fino a tre percorsi di misura indipendenti e tre elettroniche indipendenti in una barra. Il robusto sistema assoluto può essere configurato a piacimento e messo facilmente in funzione. I vostri cilindri idraulici sono concepiti per le zone a rischio di esplosione? Per l'impiego sicuro in zone a rischio di esplosione 0 e 1, con Balluff potrete disporre anche di sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi antideflagranti.

Caratteristiche principali

  • compatti e poco ingombranti
  • contactless e resistenti all’usura
  • controllo di tutti i canali tramite LED
  • versioni per le zone a rischio di esplosione 0, 1 e 2
  • varianti resistenti alla pressione fino a 600 bar
  • disponibili svariate interfacce
  • multiple certificazioni internazionali

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare