Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

04.07.2023

Barriere luminose a forcella miniaturizzate

Flessibile nello spazio più piccolo

Barriere luminose biforcute miniaturizzate

I sensori fotoelettrici a forcella Balluff BGL sono sinonimo di rilevamento preciso degli oggetti. Il nostro portafolio completo offre soluzioni affidabili anche per applicazioni difficili e speciali. Ora ampliamo la nostra gamma con sensori particolarmente compatti e flessibili per applicazioni di automazione critiche per lo spazio.

Semplice e affidabile

I nuovi sensori fotoelettrici a forcella BGL MiniSlot di Balluff possono essere utilizzati in modo molto flessibile grazie alle diverse forme di installazione e alle opzioni di connessione. I sensori sono completamente incapsulati, il che li rende resistenti alle vibrazioni, agli urti e ad altre influenze ambientali - proprio come la loro classe di protezione IP64. I LED luminosi indicano inoltre lo stato di funzionamento e consentono di effettuare diagnosi affidabili.

Flessibilità ridefinita

Grazie alle loro dimensioni particolarmente compatte, i nuovi BGL richiedono uno spazio di installazione significativamente inferiore rispetto ai tradizionali sensori fotoelettrici a forcella. Inoltre, sono disponibili sei diversi design e un'ampia gamma di opzioni di connessione che rendono i sensori ancora più flessibili da utilizzare, per un'ampia varietà di applicazioni e impieghi.

Le caratteristiche speciali

  • Sei diversi design per un uso flessibile
  • soluzione robusta ed economica per applicazioni critiche nello spazio
  • rilevamento preciso ed elevata ripetibilità
  • display di stato con LED luminoso
  • larghezza uniforme della forcella: 5 mm
  • Semplice connessione con spina standard M8 a 4 pin, spina piatta o cavo
  • Frequenza di commutazione fino a 3 kHz per processi rapidi

Esempi di applicazione

Con la tendenza alla miniaturizzazione e all'integrazione dei dispositivi, i nostri sensori fotoelettrici a forcella miniaturizzati BGL sono la scelta giusta. Sono ampiamente utilizzati in settori quali la produzione di batterie, 3C e semiconduttori.
Nella produzione di batterie, ad esempio, i sensori fotoelettrici a forcella sono utilizzati per il posizionamento preciso di sistemi robotici e di trasporto, per collocare le piastre anodiche/catodiche in modo rapido e corretto l'una sull'altra.

I nostri sensori fotoelettrici a forcella MiniSlot sono versatili anche per altri compiti di posizionamento, ad esempio di vetrini o sistemi di trasporto.

Altre applicazioni tipiche dei sensori fotoelettrici a forcella MiniSlot sono:

  • Rilevamento della presenza e dell'assenza di oggetti piani (ad es. strisce di carta, camme, ecc.)

  • Rilevamento della posizione finale e della posizione nei sistemi di trasporto e posizionamento lineare

  • Rilevamento del senso di rotazione e rilevamento dei giri (per oggetti rotanti)

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare