Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari

Sensori ottici

Disponibile in:

9 Serie

Barriere luminose a forcella con trasmettitore e ricevitore in un alloggiamento di plastica o metallo sono già calibrati. Questo riduce il carico di lavoro, fa risparmiare tempo prezioso durante la messa in funzione e favorisce un processo affidabile.

Le nostre barriere fotoelettriche a forcella non hanno rivali in termini di precisione, rilevamento di piccoli pezzi e dettagli e affidabilità operativa.

L'ampia scelta garantisce la funzione migliore per quasi tutte le esigenze applicative:

  • Luce rossa è un vero e proprio tuttofare ed è particolarmente facile da mettere in funzione grazie alla sua buona visibilità.

  • La luce infrarossa è invisibile all'occhio umano, il che aumenta la sicurezza e riduce al minimo le interferenze della luce ambientale. Se ne consiglia l'uso in ambienti fortemente contaminati.

  • I laser assicurano i migliori risultati per il posizionamento preciso e il rilevamento di movimenti rapidi.

Barriere luminose angolari possono essere utilizzate specificamente per oggetti di grandi dimensioni. Il design speciale dell'alloggiamento e la geometria del fascio consentono di avvicinarsi agli oggetti e di rilevarli da quasi tutte le direzioni o per oggetti particolarmente grandi.

Sensori MiniSlot dal design particolarmente compatto, sono ideali per le applicazioni di automazione che richiedono spazio.

Una nuova generazione di barriere fotoelettriche a forcella

Scoprite le nostre nuove versioni ottimizzate e il nostro modello base economico.

Per saperne di più
Guida ai prodotti per il rilevamento di oggetti

Diteci quali sono le vostre esigenze e vi diremo quale prodotto vi serve!

Per saperne di più

9 Serie

Serie
Ampiezza forcella Interfaccia Tipo di luce Tipo di collegamento
Azioni
10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link Laser a luce rossa, LED infrarosso, LED a luce rossa Connettore
30 mm, 50 mm, 80 mm In opposizione LED a luce rossa Connettore
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm NPN, PNP Laser a luce rossa, LED a luce rossa, microSPOT-LED a luce rossa, Infrarosso Connettore
30 mm, 80 mm PNP Laser a luce rossa, Infrarosso Connettore
50 mm, 80 mm PNP LED a luce rossa, Infrarosso Cavo con connettore
30 mm, 50 mm IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP LED a luce rossa Connettore
160 mm NPN, PNP Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Luce rossa, Infrarosso Connettore
5 mm NPN, PNP LED infrared Infrarosso Cavo, Connettore
2 mm NPN, PNP Luce verde/luce rossa, Infrarosso Connettore
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare