Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

12.09.2023

Sensore di posizione a ultrasuoni per monitoraggio cilindri di serraggio

Una pietra miliare nel campo della lavorazione dei metalli

Il sensore di posizione a ultrasuoni monitora direttamente il serraggio del pezzo

Che si tratti di rilevamento della posizione, di misurazione della distanza o di rilevamento di sostanze solide, polverose e liquide, i sensori a ultrasuoni di Balluff sono precisi a 360 gradi. Con il sensore di posizione a ultrasuoni BFD a contatto con il fluido, stiamo ampliando il nostro portafoglio con un'opzione innovativa per il monitoraggio diretto dei cilindri idraulici a corsa breve.

Una soluzione affidabile ed economica per il bloccaggio dei pezzi, una vera e propria pietra miliare nel campo della lavorazione dei metalli.

Una risposta diretta alle crescenti esigenze di produzione

Le soluzioni esistenti per il monitoraggio del bloccaggio dei pezzi si basano su metodi indiretti: misurano la portata del fluido idraulico o monitorano la posizione finale del cilindro. Tuttavia, tali soluzioni sono costose, poco flessibili o poco affidabili. Inoltre, i prodotti convenzionali non sono in grado di rilevare e monitorare lo stato di bloccaggio e la corsa di bloccaggio in egual misura. Di conseguenza, non solo non sono particolarmente economici, ma non sempre riescono a soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza della macchina.

Pinza oscillante con sensore di monitoraggio

Il nostro nuovo sensore di posizione a ultrasuoni offre la soluzione: emettendo segnali ad ultrasuoni nel fluido idraulico, il BFD monitora il processo di serraggio direttamente, continuamente e rapidamente. Questo genera informazioni affidabili sullo stato di serraggio e consente di rilevare tempestivamente eventuali deviazioni, ad esempio problemi di alimentazione dell'olio, errori di colata sul grezzo, deviazioni di profilo, errori di inserimento e pezzi deformati. Monitorando l'intero processo di serraggio, è inoltre possibile rilevare tempestivamente fluttuazioni di pressione nell'unità idraulica, difetti nel meccanismo girevole e guarnizioni difettose e poter intervenire con le azioni correttive.

In breve: con il nuovo sensore di posizione a ultrasuoni BFD, Balluff risponde direttamente alle esigenze e alle aspettative dei clienti. Una soluzione innovativa, ma che ha il potenziale per affermarsi come standard.

Integrazione semplice e utilizzo scalabile

Grazie alle dimensioni ridotte, alle interfacce standardizzate che possono essere configurate a piacere e alla compensazione automatica continua, il sensore è facilmente integrabile e flessibile e può essere utilizzato "plug & play" in diversi supporti. Insieme ai componenti di sistema standard di Balluff, si ottiene una soluzione completa estremamente economica.

Nel funzionamento IO-Link vengono fornite informazioni aggiuntive rilevanti. Le funzioni comprendono, ad esempio, il monitoraggio dello stato del dispositivo, della sua temperatura o della qualità del segnale. Ciò consente di rilevare cambiamenti critici nel fluido, ad esempio causati da aria o particelle nel sistema idraulico.


"Grazie al monitoraggio diretto e continuo dell'intero processo di bloccaggio dei cilindri idraulici a corsa breve e al monitoraggio delle condizioni , avrete tutto sotto controllo. In questo modo, si aumenta la sicurezza della macchina e si riducono i tempi di fermata".

Christian Seyfried, Product Manager - Product Cluster Sensori di processo


Massima

precisione Monitoraggio

robusto Classe di protezione

Design

Interfaccia multifunzionale per un'

integrazione flessibile in quasi tutte le architetture di sistema tramite IO-Link o uscita analogica in corrente/tensione (commutabile)

delle condizioni

Monitoraggio

Compensazione

adattamento alle variazioni di qualità e di composizione del fluido idraulico


Caratteristiche speciali

  • Integrazione economica grazie al design compatto, ai componenti di sistema e alle interfacce standardizzate
  • Integrazione flessibile tramite IO-Link, come trasmettitore analogico o come output discreto a due stadi
  • Misura ad alte prestazioni sull'intero campo di misura di 0...80 mm: elevata ripetibilità di ≤ 100 µm, deviazione di linearità di ±250 µm, risoluzione IO-Link 1 µm / analogica 12 bit, velocità di misura IO-Link 500 Hz / analogica 1000 Hz
  • Resistenza all'alta pressione fino a 350 bar
  • Classe di protezione IP67 e temperatura di esercizio 0...85 °C
  • Compensazione continua per adattare la misura al tipo, alla composizione e alla qualità del fluido idraulico
  • Funzioni firmware per fornire dati aggiuntivi di monitoraggio delle condizioni

BFD0001

BFD0002

BFD0003

BFD0001

Applicazione
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Campo di misurazione
0...80 mm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Precisione di ripetibilità
± 50 µm
Resistenza alla pressione max.
350 bar
Interfaccia
IO-Link 1.1
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Altri dettagli del prodotto
BFD0002

Applicazione
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Campo di misurazione
0...80 mm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Precisione di ripetibilità
± 50 µm
Resistenza alla pressione max.
350 bar
Interfaccia
IO-Link 1.1
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Altri dettagli del prodotto
BFD0003

Applicazione
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Campo di misurazione
0...80 mm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Precisione di ripetibilità
± 50 µm
Resistenza alla pressione max.
350 bar
Interfaccia
IO-Link 1.1
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Collegamento
Cavo, 2.0 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare