Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori a ultrasuoni per cilindri idraulici a corsa breve

Sensori a ultrasuoni

Disponibile in:

1 Serie

Con il sensore di posizione a ultrasuoni immerso per cilindri idraulici a corsa breve, è possibile monitorare i processi di bloccaggio di un pezzo direttamente, in modo continuo e rapido.

Emettendo segnali ad ultrasuoni nel fluido idraulico, il sensore genera informazioni affidabili sullo stato di bloccaggio e consente, di rilevare tempestivamente eventuali deviazioni. Monitorando l'intero processo di serraggio, è inoltre possibile rilevare tempestivamente fluttuazioni di pressione nell'unità idraulica, difetti nel meccanismo girevole e guarnizioni difettose e intervenire con le azioni correttive.

Grazie alle dimensioni ridotte, alle interfacce standardizzate che possono essere configurate a piacere e alla compensazione automatica continua, il sensore è facile e flessibile da integrare.

Nel funzionamento IO-Link, vengono inoltre fornite informazioni aggiuntive rilevanti.

Caratteristiche speciali

  • Monitoraggio diretto e misurazione continua della posizione dei cilindri idraulici a corsa breve
  • Integrazione salvaspazio grazie alle dimensioni ridotte
  • Monitoraggio delle condizioni grazie a IO-Link: informazioni affidabili sullo stato della tensione, sulle fluttuazioni della pressione, sulla qualità del segnale, sulla temperatura del dispositivo
  • Plug & Play: piena flessibilità e connessione universale grazie all'interfaccia multifunzionale

1 Serie

Serie
Campo di misurazione Interfaccia Tipo di collegamento Resistenza alla pressione max.
Azioni
0...80 mm Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cavo, Cavo con connettore 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare