Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

22.07.2026

Nuovi standard nella segnaletica: colonne di segnalazione SmartLight

Maggiore visibilità, maggiore controllo, maggiore efficacia: con le colonne segnaletiche SmartLight della linea Black Line

Colonne di segnalazione SmartLight

Con SmartLight della linea Black Line, Balluff amplia la propria gamma con una colonna segnaletica ad alte prestazioni per applicazioni industriali esigenti. È stata sviluppata appositamente per situazioni in cui le informazioni devono essere percepite in modo rapido, univoco e anche a distanza.

Panoramica dei vantaggi delle colonne di segnalazione SmartLight della linea Black Line

Soprattutto in impianti dinamici o complessi, è fondamentale che i segnali non siano solo visibili, ma anche intuitivamente comprensibili e controllabili in modo flessibile.

La SmartLight Black Line supporta questo obiettivo grazie a una combinazione di migliore percezione, controllo diretto ed elevata adattabilità durante il funzionamento.

Segnali immediatamente riconoscibili, anche in condizioni ambientali difficili o a grande distanza.
I sistemi esistenti possono essere facilmente ampliati o modernizzati.
È possibile rappresentare chiaramente anche stati a più livelli o dinamici.
I segnali possono essere collegati a dati di processo reali e adattati rapidamente.

Segnalazione avanzata per processi complessi

Una buona visibilità è alla base di una buona segnalazione. Anche a grandi distanze o in presenza di luce ambientale intensa, i segnali rimangono chiaramente riconoscibili grazie ai prodotti della linea SmartLight Black Line e consentono una valutazione affidabile dello stato. Inoltre, le lampade di segnalazione SmartLight, grazie allo StrobeLight integrato, ampliano il classico concetto di segnalazione con un impulso luminoso particolarmente evidente. In questo modo è possibile rilevare ancora più rapidamente gli stati critici, indipendentemente dal livello di rumore o dalla complessità visiva dell’ambiente circostante.

Un’altra novità: la modalità Ultimate. Essa consente il controllo diretto dei segnali tramite dati di processo, riducendo così notevolmente lo sforzo di parametrizzazione rispetto alla già nota modalità Flex. La segnalazione risulta così più strettamente integrata nel processo e più flessibile nell’uso.
L’evoluzione del prodotto è evidente anche nell’interazione con gli impianti esistenti. Modalità operative estese e impostazioni compatibili consentono una facile integrazione, sia nei sistemi nuovi che in quelli già esistenti.

Campi di applicazione tipici delle spie di segnalazione SmartLight

La serie SmartLight della Black Line è particolarmente indicata ovunque siano fondamentali segnali chiari e immediatamente comprensibili:

  • macchine e impianti con condizioni operative complesse o soggette a frequenti cambiamenti

  • Linee di produzione con elevata produttività e tempi di reazione brevi

  • Processi rilevanti per la sicurezza con un rischio elevato in caso di ritardi

  • Impianti di grandi dimensioni, in cui i segnali devono essere visibili da grande distanza

  • Scenari di retrofit in cui si intende modernizzare la segnaletica esistente

Per chi sono la scelta giusta i prodotti SmartLight della linea Black Line?

I prodotti SmartLight della linea Black Line sono destinati agli utenti che necessitano di qualcosa di più di un classico indicatore di stato.

Offrono una soluzione avanzata per applicazioni con elevati requisiti in termini di visibilità, facilità d’uso e integrazione nei processi. Mostrano i loro punti di forza soprattutto laddove la segnalazione contribuisce attivamente alla sicurezza ed all’efficienza dei processi.

BNI00LY

2 segmenti

BNI00LL

4 segmenti, con segnale acustico

BNI00LZ

4 segmenti

BNI00M0

6 segmenti

BNI00LK

6 segmenti, con segnale acustico

BNI00LM

2 segmenti, con segnale acustico

BNI00LY

2 segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Possibilità di regolazione
Display
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
12 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00LL

4 segmenti, con segnale acustico

Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Display
Strobe light
Volume
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
16 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00LZ

4 segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Possibilità di regolazione
Display
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
16 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00M0

6 segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
6
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Possibilità di regolazione
Display
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
24 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00LK

6 segmenti, con segnale acustico

Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
6
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Display
Strobe light
Volume
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
24 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00LM

2 segmenti, con segnale acustico

Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
4
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Display
Strobe light
Volume
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
12 bytes
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare