17.12.2024
Nuovo master IO-Link
Le prestazioni giuste per ogni applicazione - Master IO-Link di classe Entry, Standard e Advanced
La combinazione intelligente di reti industriali con lo standard di comunicazione IO-Link è la base per una produzione sempre più veloce, flessibile, efficiente e versatile. Con i nuovi master IO-Link di classe Entry, Standard e Advanced, è possibile scegliere tra tre diverse classi di prestazioni e avere la garanzia di trovare la soluzione giusta per le proprie esigenze.
Master IO-Link Advanced
Avete bisogno di un modulo ad alte prestazioni in grado di risolvere anche le applicazioni più complesse? Allora i master IO-Link Advanced sono la scelta giusta.
Questi moduli di rete non solo sono dotati di un connettore di alimentazione M12 standard, ma offrono anche funzioni estese per l'integrazione OT-IT.
Le porte di Classe A hanno uscite commutabili (pin 2) fino a 4 A con misurazione della corrente integrata e limitazione della corrente configurabile. Le porte di Classe B sono isolate elettricamente in conformità ai requisiti standard e supportano anch'esse correnti fino a 4 A. Ciò significa che anche i dispositivi con requisiti di corrente più elevati, come valvole pneumatiche o pinze elettriche, possono essere collegati al master e controllati in modo affidabile.

Scegliete il Master Advanced giusto tra le due serie
Silver Line e Black Line. I master Silver Line sono caratterizzati da un display integrato, che consente la configurazione diretta sul dispositivo, e da un robusto housing in zinco pressofuso.
Per soddisfare al meglio tutte le esigenze, abbiamo suddiviso il nostro portfolio in diverse classi di prestazioni. Oltre ai moduli di rete della classe Advanced, offriamo quindi altri due moduli:
Master IO-Link Standard
Questo master IO-Link si basa sulla consolidata famiglia BNI ed è dotato di nuove connessioni standard M12 con codifica L. Le connessioni M12 con codifica L consentono di trasferire fino a 2 A per porta e fino a 16 A di corrente totale. Ciò facilita il collegamento di attuatori e sensori potenti e consente l'integrazione efficiente di un gran numero di dispositivi IO-Link nella struttura di rete tramite i moduli I/O Balluff.
Master IO-Link Entry
Questo master è stato sviluppato per integrare facilmente i dispositivi IO-Link nel vostro sistema di automazione e per risolvere le applicazioni IO-Link standard. È l'introduzione ideale alla tecnologia IO-Link: collegare in rete sensori e piccoli attuatori IO-Link con il controllore della macchina. Il modulo master soddisfa anche i requisiti di base per l'integrazione OT-IT, in quanto il dispositivo supporta anche interfacce IoT come MQTT.
Cosa hanno in comune tutti i moduli
Multiprotocollo
I nuovi moduli dispongono di diversi protocolli Ethernet: Profinet, Ethernet IP ed EtherCAT.
Robustezza
Tutti i moduli hanno un housing robusto, in plastica nera o in zinco pressofuso.
Connessione M12
Tutti i moduli sono dotati di una moderna e potente connessione di alimentazione M12.
Equipaggiati per l'IIoT
Con le interfacce IoT come MQTT, siete attrezzati anche per il futuro.
Il portfolio networking in sintesi
Scoprite le nuove linee di prodotti nel campo della tecnologia di rete e le tre classi di prestazioni.Il master IO-Link Advanced
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Indicatore
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 12x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 12x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 32 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Indicatore
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 32 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 12x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 12x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Il master IO-Link Standard
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Il master IO-Link Entry
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 0.25 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master