Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

11.07.2025

Sensori capacitivi in un design cubico compatto

Prestazioni elevate nel rilevamento di livello e oggetti

Sensori capacitivi in un design cubico di dimensioni ridotte

La serie di sensori capacitivi R08 si evolve con una nuova generazione dotata di prestazioni migliorate. Il formato cubico li rende la soluzione ideale per il rilevamento di oggetti e di livello. Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, anche in presenza di materiali difficili. La nuova generazione BCS R08 offre caratteristiche elettroniche potenziate, funzionalità IO-Link avanzate e un’installazione semplice e versatile, anche in spazi ristretti.

Rilevamento di livello e oggetti: scopri tutti i vantaggi

I sensori capacitivi Balluff con tecnologia Smart Level brevettata rilevano in modo affidabile i livelli di riempimento anche attraverso pareti di vetro e plastica, nonché in presenza di condensa, schiuma e residui. Funzionano con la maggior parte dei materiali senza necessità di ulteriori regolazioni.

Nel rilevamento degli oggetti con tecnologia standard, la nuova generazione si caratterizza per distanze di commutazione maggiori, ampliando così le possibilità di utilizzo.

Tutto ciò rende la nuova generazione BCS R08 una soluzione compatta, ad alte prestazioni e universalmente applicabile – dall’industria dei semiconduttori alla tecnologia medica.

Caratteristiche

  • Design compatto e poco ingombrante
  • Tecnologia Smart Level per il rilevamento di livello nei fluidi conduttivi
  • Varianti con interfaccia IO-Link
  • Installazione semplice su tubi con fascette

Novità in primo piano

  • Aumento della distanza di commutazione fino a 12 mm
  • Compensazione ottimizzata di schiuma e depositi (Smart Level)
  • Rilevamento di fluidi altamente conduttivi (Smart Level)
  • Funzionalità IO-Link estese: valore di processo calibrato e due uscite di commutazione

Prodotti

Sensori capacitivi standard per il rilevamento di oggetti e di livello in fluidi non conduttivi

BCS01CK

con connettore M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

con connettore M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CM

con cavo da 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CP

IO-Link, con connettore M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

con cavo da 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CK

con connettore M8, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
0.5...12 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CL

con connettore M8, NC PNP/NO NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NC(PNP)/NO(NPN)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
0.5...12 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CM

con cavo da 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
0.5...12 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CP

IO-Link, con connettore M12, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Distanza di lavoro
0.5...12 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CN

con cavo da 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NC(PNP)/NO(NPN)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
0.5...12 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto

Sensori capacitivi con tecnologia "Smart Level" per il rilevamento di livello in fluidi conduttivi

BCS01CR

con connettore M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

con cavo da 2 m, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, con connettore M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CU

con cavo da 2 m, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

con connettore M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CR

con connettore M8, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CW

con cavo da 2 m, NC PNP/NO NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NC(PNP)/NO(NPN)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CY

IO-Link, con connettore M12, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
10 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CU

con cavo da 2 m, NO PNP/NC NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS01CT

con connettore M8, NC PNP/NO NPN

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
A filo della parete esterna del serbatoio
Collegamento
Cavo con connettore, 0.3 m, PUR
Uscita di commutazione
In opposizione NC(PNP)/NO(NPN)
Frequenza di commutazione
10 Hz
Sensitività
possibilità di Teach-in in funzione della sostanza in esame
Funzione
Smart Level 50
Caratteristiche addizionali
fluidi che conducono l'elettricità
Compensazione di schiuma e aderenze
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP67
IP65
Altri dettagli del prodotto

Accessori

BAM02P2

Portamorsetti

BAE00MN

Adattatore Teach

BAM02P1

Supporto per terminali

BAM02P2

Portamorsetti

Principio di funzionamento
Portainserti
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS R08
Materiale
PP
Dimensione
75 x 9.4 x 54 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Dotazione
Staffa a morsetto (1x)
Altri dettagli del prodotto
BAE00MN

Adattatore Teach

Principio di funzionamento
Teach adapter
Utilizzo
per sensori di distanza induttivi BAW
per sensori capacitivi BCS
per sensori ad ultrasuoni BUS
Funzione di apprendimento
Pin1 su Pin2
Collegamento 1
M12x1-Presa, 5-poli
Collegamento 2
M12x1-Connettore, 5-poli
Dimensione
12 x 30 x 300 mm
Materiale
PA
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAM02P1

Supporto per terminali

Principio di funzionamento
Portainserti
Utilizzo
per sensori capacitivi BCS R08
Materiale
PP
Dimensione
22 x 10 x 35 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Dotazione
Staffa a morsetto (1x)
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare