Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

24.04.2026

Sistema di misura di posizione induttivo compatto BIP

La soluzione perfetta per spazi ristretti

Sistema di misura di posizione induttivo di piccole dimensioni BIP

Con i sensori induttivi BIP è possibile misurare la posizione di oggetti metallici senza contatto, senza usura e con la massima precisione. I nostri sensori di posizione induttivi, estremamente compatti, sono stati sviluppati appositamente per spazi di installazione limitati e garantiscono prestazioni eccellenti anche nei montaggi più angusti. I mandrini compatti e precisi e i cambi utensile svolgono un ruolo centrale nel processo produttivo. Per questo motivo, un monitoraggio affidabile e privo di usura del processo di serraggio è fondamentale. Con l’avanzare della miniaturizzazione, le limitazioni di spazio rappresentano una sfida sempre maggiore. Il sistema induttivo di misura della posizione BIP, il più compatto della sua categoria, rappresenta la soluzione perfetta, con un campo di misura fino a 10 mm ideale per applicazioni in spazi limitati.

La nuova piattaforma tecnologica consente l’utilizzo simultaneo di interfacce analogiche e IO-Link, offrendo la massima flessibilità per adattare il sistema alle necessità individuali. La semplice programmazione tramite interfaccia IO-Link consente inoltre un'integrazione fluida nei processi esistenti. Il nostro sistema di misurazione della posizione non si distingue solo per il design estremamente compatto, ma include anche funzionalità intelligenti che aumentano la tua efficienza. Un contatore programmabile individualmente registra i movimenti della tua applicazione e ti fornisce informazioni in tempo reale su usura e durata operativa. I sensori sono inoltre progettati per ambienti esigenti, garantendoti un funzionamento affidabile anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche speciali

  • Design ultra-compatto
  • Interfaccia analogica e digitale simultanea
  • Uscita cavo orizzontale e verticale
  • Funzioni intelligenti per migliorare l'efficienza
  • Programmazione semplice attraverso l'interfaccia IO-Link

I prodotti

Sensore di posizione induttivo BIP: sensore intelligente per spazi di installazione ristretti

Dimensioni: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Ideale per spazi di installazione ridotti

BIP002R

Ideale per spazi di installazione ridotti

Dimensione
22 x 23.7 x 15 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Cavo, 2 m, PUR
Cavo, schermatura
sì
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...7 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Caratteristica in uscita
increasing, adjustable
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Altri dettagli del prodotto

Sensore di posizione induttivo BIP: un vero tuttofare nei processi di serraggio
(Sostituisce il precedente modello BIP02)

Dimensioni: 52 x 15,8 x 30 mm

BIP002P

Impostazione di fabbrica: uscita in tensione

BIP0030

Impostazione di fabbrica: uscita in corrente

BIP002P

Impostazione di fabbrica: uscita in tensione

Dimensione
52 x 15.8 x 30 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...40 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Caratteristica in uscita
increasing, adjustable
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Altri dettagli del prodotto
BIP0030

Impostazione di fabbrica: uscita in corrente

Dimensione
52 x 15.8 x 30 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
PA
Campo di misurazione
0...40 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Caratteristica in uscita
increasing, adjustable
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sistema di posizionamento induttivo
Altri dettagli del prodotto

Staffa di montaggio

BAM04ML

Elemento di smorzamento per sensori induttivi

BAM04MN

Adattatore per BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MM

Adattatore per BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Elemento di smorzamento per sensori induttivi

Utilizzo
per lo smorzamento di sensori induttivi
Materiale
1.71321 (16MnCr5) (EC80) bronzo bianco
Dimensione
27 x 10 x 28 mm
Fissaggio
Vite M4
Altri dettagli del prodotto
BAM04MN

Adattatore per BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilizzo
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Dimensione
12.5 x 6.7 x 58 mm
Altri dettagli del prodotto
BAM04MM

Adattatore per BIP L0x-Txxx-06-S4

Utilizzo
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Dimensione
12.5 x 2.5 x 43 mm
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare