Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

FHW0084

FL-BC1218A-VG

Con lunghezza focale fissa

Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distanza focale
12.5 mm
Diaframma
1.8
Distanza oggetto minima (MOD)
300 mm
Angolo di osservazione orizzontale
55.49 °
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
-20...50 °C
Distanza focale
12.5 mm
Diaframma
1.8
Distanza oggetto minima (MOD)
300 mm
Angolo di osservazione orizzontale
55.49 °
Angolo di osservazione verticale
42.61 °
Max. Dimensione del sensore
1"
Risoluzione immagini
0.3 MP
Fissaggio
Viti
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
Ø 42 x 40 mm
Materiale
Alluminio, nero anodizzato
Peso
95 g
Testo aggiuntivo
L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1"
Manufacturer
Ricoh
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-92
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare