Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

FHW02AK

B5M12056C

Obiettivi con attacco S

Filtro
Filtro di taglio IR
Distanza focale
12 mm
Diaframma
5.6
Distanza oggetto minima (MOD)
100 mm
Angolo di osservazione orizzontale
34.4 °
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Filtro
Filtro di taglio IR
Distanza focale
12 mm
Diaframma
5.6
Distanza oggetto minima (MOD)
100 mm
Angolo di osservazione orizzontale
34.4 °
Angolo di osservazione verticale
23.2 °
Max. Dimensione del sensore
1/1.8"
Risoluzione immagini
5 MP
Raccordo obiettivo
S-Mount
Dimensione
Ø 14 x 11.4 mm
Peso
8 g
Testo aggiuntivo
L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/1.8"
Manufacturer
Lensation
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-92
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare