Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM017A

BKS-PS-914/16-SI-00,91

Tubi protettivi per cavi

Descrizione sintetica
Pellicola in silicone
Utilizzo
per protezione cavo
Materiale
Silicone
Dimensione
1.6 x 914 x 914 mm
Temperatura ambiente
-65...233 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Pellicola in silicone
Utilizzo
per protezione cavo
Materiale
Silicone
Dimensione
1.6 x 914 x 914 mm
Temperatura ambiente
-65...233 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-37-92-18
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-37-92-18
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-37-92-18
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare