Annullato

BCC014M

BKS-S 97-PU-05

Connettori sfrangiati

Collegamento
M16x0,75-Connettore, diritto, 12-poli
Cavo
PUR schermato grigio, 5 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Tensione d'esercizio UB
75 VDC / 60 VAC
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
M16x0,75-Connettore, diritto, 12-poli
Cavo
PUR schermato grigio, 5 m
Numero dei conduttori
12
Sezione dei conduttori
0.14 mm²
Tensione d'esercizio UB
75 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare