Cavi di alimentazione
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-150 | |
|
194,54 EUR
Prezzo di listino
|
194,54 EUR
Prezzo di listino
|
194,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 7/8"-Presa, ad angolo, 5-poli | 7/8"-Presa, diritto, 5-poli | 7/8"-Presa, ad angolo, 5-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, diritto, 5-poli | 7/8"-Connettore, ad angolo, 5-poli |
| Cavo | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |