Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
3
Sezione di collegamento
0.14...0.38 mm²
Fissaggio trefoli
Tecnica di commutazione
Diametro cavo D
3...5 mm
Alternativa consigliata
BCC02HE
Connettore a cablare
BKS-S113-RT13
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-20-000-22X334-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,82 EUR
Prezzo di listino
|
13,66 EUR
Prezzo di listino
|
12,21 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 4 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fissaggio trefoli | Tecnica di commutazione | Tecnica IDC | Tecnica IDC | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD