Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0A96

BCC A324-0000-10-003-EX44W6-020

Connettori sfrangiati

Collegamento
7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli
Cavo
TPE Yellow, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
7/8"-Presa, ad angolo, 4-poli
Cavo
TPE Yellow, 2 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare