Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
16 AWG
Lunghezza trefoli L
5.00 m
Tensione d'esercizio UB
600 VDC / 600 VAC
Design del prodotto
0.60 m, Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
0.60 m, Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
2.00 m, Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
2.00 m, Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
5.00 m, Presa da 7/8", diritta, a 4 poli
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD