Annullato

BCC0AWN

C04 AEL-00-VY-003M-8

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
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
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC giallo, 0.3 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
18 AWG
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Grado di protezione
IP68
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare