Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M12x1-Presa, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento 3
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD