Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori a flangia
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG
Lunghezza trefoli L
0.60 m
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Design del prodotto
0.60 m, Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
2.00 m, Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD