Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M23x1, diritta, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 8 m
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.34 mm² + 1.0 mm²
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD