Prolunghe
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-6A-330-PS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
35,35 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Interfaccia | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cavo | PUR schermato grigio, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato grigio, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |