Annullato

BCC0FL9

BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-050

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
CAN
Cavo
PUR schermato viola, 5 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
CAN
Cavo
PUR schermato viola, 5 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-30...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare