Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.
Annullato

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PUR schermato grigio, 6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG/24 AWG
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
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
DeviceNet
Cavo
PUR schermato grigio, 6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
22 AWG/24 AWG
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP68
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare