BCC0FPE

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010

Cavi bus di campo

Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PVC schermato rosso, 1 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
20 AWG
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
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Interfaccia
CC-Link
Cavo
PVC schermato rosso, 1 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
20 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare