BCC0H3N

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-200

Cavi resistenti agli agenti chimici (inossidabili)

Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PVC grigio, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
Ecolab
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare