BCC0HE9

BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-050

Prolunghe

Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Cavo
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Cavo
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Omologazione / conformità
EAC
Ecolab
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare