Annullato

BCC0HRL

BCC M425-A315-3F-330-VS85N6-030

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PVC Shielded gray, 3 m
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interfaccia
DeviceNet Thin
Cavo
PVC Shielded gray, 3 m
Numero dei conduttori
4
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare