BCC0J23

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-200

Cavi per prodotti BPI

Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare