Annullato

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
D-Sub-Connettore, ad angolo, 9-poli
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 1 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
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
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
D-Sub-Connettore, ad angolo, 9-poli
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 1 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...60 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Grado di protezione
IP68/IP20
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare