Cavi per alimenti e bevande
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-150-C009 | BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | |
|
49,14 EUR
Prezzo di listino
|
49,14 EUR
Prezzo di listino
|
49,14 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | TPE-V grigio, 15 m | TPE-V grigio, 15 m | TPE-V grigio, 15 m |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |